This is the complete list of members for InitParameters, including all inherited members.
__cinit__(self, camera_resolution=RESOLUTION.AUTO, camera_fps=0, svo_real_time_mode=False, depth_mode=DEPTH_MODE.PERFORMANCE, coordinate_units=UNIT.MILLIMETER, coordinate_system=COORDINATE_SYSTEM.IMAGE, sdk_verbose=1, sdk_gpu_id=-1, depth_minimum_distance=-1.0, depth_maximum_distance=-1.0, camera_disable_self_calib=False, camera_image_flip=FLIP_MODE.OFF, enable_right_side_measure=False, sdk_verbose_log_file="", depth_stabilization=1, input_t=InputType(), optional_settings_path="", sensors_required=False, enable_image_enhancement=True, optional_opencv_calibration_file="", open_timeout_sec=5.0, async_grab_camera_recovery=False, grab_compute_capping_fps=0, enable_image_validity_check=False, async_image_retrieval=False) | InitParameters | |
async_grab_camera_recovery(self) | InitParameters | |
async_image_retrieval(self) | InitParameters | |
camera_disable_self_calib(self) | InitParameters | |
camera_fps(self) | InitParameters | |
camera_image_flip(self) | InitParameters | |
camera_resolution(self) | InitParameters | |
coordinate_system(self) | InitParameters | |
coordinate_units(self) | InitParameters | |
depth_maximum_distance(self) | InitParameters | |
depth_minimum_distance(self) | InitParameters | |
depth_mode(self) | InitParameters | |
depth_stabilization(self) | InitParameters | |
enable_image_enhancement(self) | InitParameters | |
enable_image_validity_check(self) | InitParameters | |
enable_right_side_measure(self) | InitParameters | |
grab_compute_capping_fps(self) | InitParameters | |
load(self, str filename) | InitParameters | |
open_timeout_sec(self) | InitParameters | |
optional_opencv_calibration_file(self) | InitParameters | |
optional_settings_path(self) | InitParameters | |
save(self, str filename) | InitParameters | |
sdk_gpu_id(self) | InitParameters | |
sdk_verbose(self) | InitParameters | |
sdk_verbose_log_file(self) | InitParameters | |
sensors_required(self) | InitParameters | |
set_from_camera_id(self, uint id, BUS_TYPE bus_type=BUS_TYPE.AUTO) | InitParameters | |
set_from_serial_number(self, uint serial_number, BUS_TYPE bus_type=BUS_TYPE.AUTO) | InitParameters | |
set_from_stream(self, str sender_ip, port=30000) | InitParameters | |
set_from_svo_file(self, str svo_input_filename) | InitParameters | |
svo_real_time_mode(self) | InitParameters |